
Induktiver Drehzahlsensor 94084
Der KYOCERA AVX 94084 Drehzahlsensor ist für eine zuverlässige Drehzahlerkennung in anspruchsvollen Automobil- und Industrieumgebungen konzipiert. Basierend auf passiver, induktiver Sensortechnologie bietet er eine robuste Lösung zur Überwachung rotierender Komponenten und bewegungsbezogener Systemfunktionen. Der Sensor eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen Haltbarkeit, stabiles Signalverhalten und langfristige Zuverlässigkeit unerlässlich sind. Seine kompakte Bauweise unterstützt die Integration in Systemen, die Vibrationen, Temperaturschwankungen und herausfordernden Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.
Für OEMs, Ingenieure und Systemintegratoren bietet der 94084 eine zuverlässige Geschwindigkeitssensorlösung für kompakte und mechanisch anspruchsvolle Installationen.
Special Features
- Passive, induktive Sensortechnologie
- Spulenwiderstand: 540 Ω
- Induktivität: 0,22 H
- Betriebstemperatur: -40 bis + 125 °C
- Befestigungsloch: Ø 20,8 mm (18 mm ohne O-Ring)
- Wellenlänge: 24 mm
- Kein Stecker
Typische Anwendungen
- Rotationsgeschwindigkeitserkennung in Automobil- und Industriesystemen
- Überwachung rotierender Wellen und antriebsstrangbezogener Komponenten
- Bewegungs- und Geschwindigkeitsrückkopplung in kompakten, mechanischen Baugruppen
Schlüsseltechnologien
- Robustes, passives Sensorprinzip für eine zuverlässige Erkennung der Rotationsgeschwindigkeit
- Bewährte Leistung in rauen Umgebungen, einschließlich Vibrationen, Temperaturschwankungen und mechanischer Belastung
- Ideal für rotierende Metall-Targets wie Zahnräder, Wellen, Kurbelwellen und Antriebsstrangkomponenten
Explore more

DATENBLÄTTER
Eine Übersicht über alle Datenblätter der KYOCERA AVX Components Sensing and Control Division
DATENBLÄTTER
Mehr

FAST FACTS
Eine Übersicht über alle Fast Facts der KYOCERA AVX Components Sensing and Control Division
FAST FACTS
Mehr






